Az 1- és 2-tengelyes érzékelők 6 szabadsági fokkal gyors reakcióidőket és kiváló jelminőséget kínálnak még a legextrémebb körülmények közti alkalmazáskor is
Zavarérzékeny dőlésmérés
A JD sorozatú dinamikus dőlésérzékelők új határokat szabnak a jelminőség és reakciós viselkedés vonatkozásában. Egyidejűleg 3D-giroszkóp-érzékelőt és 3D-gyorsulásérzékelőt is használnak. Ezekből egy intelligens érzékelő-fúzió-szűrőkkel dolgozó 6-tengelyes IMU (Inertial Measurement Unit) precíz dőlésértékeket számít ki. A vibrációk, ütések vagy az indulási és fékezési viselkedésből eredő zavaró tényezők, például mobil alkalmazásokban, nem befolyásolják a mérési értékeket.
Rugalmas interfész
A mérésiérték-átvitelhez és a paraméterezéshez a dőlésérzékelő egy CANopen-interfésszel rendelkezik. Szükség esetén szoftveresen egy beépített záró ellenállás is bekapcsolható.