1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Folyamat érzékelők
  4. Nyomásérzékelők a homogénezőhöz

Nyomásérzékelők a homogénezőhöz

Nagy nyomószilárdság és nagy repesztőnyomás a robusztus nyomásmérő cellának köszönhetően kompakt szerkezeti kialakításban, 250, 400 és 600 bar mérési tartománnyal

  • Speciális folyamatcsatlakozók a homogénezőhöz
  • A legújabb nyomásérzékelő-technológia
  • Nagy nyomószilárdság és nagy repesztőnyomás
  • 250, 400 und 600 bar mérési tartomány
  • Kompakt szerkezeti kialakítás szűkös beépítési körülményekhez

Magas fokú funkcionalitás
A homogénezőhöz való nyomásérzékelőkön frissítést hajtottak végre, így azok most az új ház, IO-Link, kapcsoló kimenet, skálázható analóg kimenet és a további nyomástartomány mellett jobb viselkedésükkel is kitűnnek. Ezen kívül 3-gombos kezeléssel, 2-színű kijelzővel és jól látható kapcsolásipont-jelző LED-ekkel rendelkeznek. A homogénezőkben gyakran jelentkeznek nagyon magas csúcsnyomások, melyek károsíthatják a nyomásérzékelőket. Az új érzékelők rendkívül robusztus membrán tömítésekkel vannak felszerelve, és 1,2-szeres névleges nyomás mellett 60 millió ciklusból álló teszten mentek át sikeresen.