1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Azonosító rendszerek
  4. Nagy teljesítményű, egyszerűen kezelhető Multicode Reader

Nagy teljesítményű, egyszerűen kezelhető Multicode Reader

1D- és 2D-kódok biztonságos és gyors azonosítása nehéz körülmények között is – a présöntött háznak köszönhetően ipari felhasználásra alkalmas

  • Ipari felhasználásra alkalmas, robusztus présöntött ház.
  • Egygombos betanítás és konfigurálás okostelefonos alkalmazás segítségével.
  • Széles körű felszereltség: beépített ifm memória stick, polarizációs szűrő, automatikus fókuszálás
  • beépített terepibusz-interfészek.
  • A díjazott Vision Assistant szoftver a konfiguráláshoz

Nagy teljesítményű észlelés
Az új Multicode Reader megbízhatóan ismeri fel az 1D- és 2D-kódokat. Nehéz körülmények között is garantálja a biztos azonosítást, pl. változó külső fény vagy csillogó felületek esetén. Eközben lehetőség van több különböző kód egy vagy több képben való, millimásodperceken belül történő kiértékelésére.

Gyors beállítás egy gombnyomással
Egyszerű alkalmazások gyors betanítása betanító gombbal, képenként egy kóddal. Ez időt és költséget takarít meg. Az előre beállított készülék-konfiguráció egy felhasználóbarát okostelefonos alkalmazással könnyen módosítható.

Vision Assistant szoftver
A komplex azonosítási feladatokhoz a Multicode Reader áttekinthetően konfigurálható a díjazott Vision Assistant segítségével. A felhasználóvezetés és a megjelenítés révén mindent folyamatosan áttekintés alatt tarthat!

Kiemelkedő tulajdonságok

Gombok betanítása
Az érzékelő egyik csúcspontja az egyszerű, egyetlen gombnyomásra működő betanítás: A betanító gomb lenyomása után a felhasználó a Multicode Readert egy lézerjelölés segítségével a kódra irányítja. Az érzékelő automatikusan elvégzi a fókuszálást, a megvilágítás beállítását és a kód-típus-felismerést. Az érzékelő másodperceken belül felhasználásra kész.

Konfigurálás okostelefonos alkalmazás segítségével
A készülék alapvető konfigurálásához egy okostelefonos alkalmazás (iOS, Android) is elérhető. Itt a felhasználó beállíthatja pl. a triggert vagy az IP-címet. Ezekből a beállításokból az okostelefon kijelzőjén egy adatmátrix-kód kerül generálásra, melyet elég egyszerűen a Multicode Reader látómezejébe tartani, mely aztán automatikusan átveszi ezt a konfigurációt.

Vision Assistant
A komplex azonosítási feladatokhoz a Multicode Reader messzemenőleg konfigurálható a díjazott „Vision Assistant” PC-szoftver segítségével. Így például az Autofind-Code-funkció automatikusan felismer több kódot is egy képben. A felhasználó ezután ezeket egyszerűen hozzárendelheti a Vision Assistant szoftverben. Különböző logikai funkciók segítségével lehetőség van lefutás-vezérlés programozására az érzékelőn belül. Így nincs szükség drága külső kiértékelő egységre. Az élőkép és az összes beállítás átfogó megjelenítése optimális áttekintést nyújt a felhasználó részére.

ifm memória stick
A készülék cserélhető ifm memória stickkel rendelkezik. Ezen menthetők, ill. erről betölthetők a Multicode Reader teljes konfigurációi. Ez egyszerűbbé teszi mind a készülék cseréjét, mind pedig több készülék beállítását egyazon alkalmazáshoz.

Polarizációs szűrő
Egy polarizációs szűrővel ellátott beépített, bekapcsolható világítás gondoskodik a kellő kontrasztokról, hogy csillogó felületek, pl. fém esetében is megbízhatóan olvashatók legyenek a kódok.

Kódok olvasása: 1D- és 2D-kódokhoz. Folyamatlefutások ellenőrzéséhez az ipari automatizáció területén. Alkalmazás termékkövetésben, -irányításban és -azonosításban. Kódok: QR-kód, PDF-kód, DM-kód, vonalkód.

Ez a QR-kód az Android-alkalmazáshoz vezet

Ez a QR-kód az iOS-alkalmazáshoz vezet

Másodperceken belül felhasználásra kész

Az egyik csúcspont: Az érzékelő egyetlen gombnyomásraautomatikusan beállítja a fókuszálást, a megvilágítást és a kódtípust.
Így a képenként egy vonalkódot vagy 2-D-kódot tartalmazó alkalmazások is gyorsan betaníthatók a betanító gomb segítségével. Ezzel idő és pénz takarítható meg.
Az előre beállított készülék-konfiguráció egy felhasználóbarát okostelefonos alkalmazással könnyen módosítható.

Egygombos betanítás és konfigurálás okostelefonos alkalmazással

Az O2I oktató alkalmazással az okostelefon kijelzőjén egy adatmátrix-kód generálódik.
Ezt tartsa a Multicode Reader látómezejébe, és a konfiguráció automatikusan
átvételre kerül.
Elérhető iOS, Android és Windows rendszerekhez.

Komplex igényekhez: Az ifm-Vision-Assistant

Komplex azonosítási feladatoknál a Multicode Reader felhasználóbarát
módon konfigurálható a díjazott Vision Assistant segítségével. Az élőkép és
az összes beállítás átfogó megjelenítése révén a felhasználó mindig
optimális áttekintést kap a működésről.

Ingyenes letöltés

Több kód, egy kép

A Vision Assistant Autofind-Code-funkciója magától felismer több különböző kódot egy képen. A felhasználó ezeket aztán egyszerűen hozzárendelheti a Vision Assistant szoftverben.

Egyedülálló – a lefutásvezérlés

A Vision Assistant szoftverben megjeleníti a kép- és kódbeállítások összes konfigurációját.
Így gyorsan áttekinthető a teljes alkalmazás. Ezen kívül a logikai és az interfész-funkcióval kényelmesen elvégezhető az érzékelő-kimenet programozása.

Optimális kontraszt a polarizációs szűrő révén

A polarizációs szűrővel ellátott beépített bekapcsolható világítás fényes felületeknél,
pl. fém esetében, gondoskodik a kielégítő kontrasztról, mely a kódok megbízható leolvasásához szükséges.

Egy kód, váltakozó háttér

Másodpercek alatt több kép is készíthető különböző megvilágítási időkkel, mely lehetővé teszi a változatos felületi minőségű vagy eltérő színű vagy környező fényű kódok felismerését.

Munkatávolság a képmezőmérethez és a hozzá tartozó változatok

  Objektív Fény fajtája Rendelési szám
  Standard (B) Vörös fény O2I500
  Standard (B) Infravörös O2I501
  Nagy látószög (A) Vörös fény O2I502
  Nagy látószög (A) Infravörös O2I503
  Teleobjektív (C) Vörös fény O2I504
  Teleobjektív (C) Infravörös O2I505