Rugalmasan az alkalmazáshoz igazítható, mindössze egyetlen egyedileg állítható érzékelővel, nedves környezetekhez is
Egy érzékelő minden alkalmazáshoz
Az ifm új Multicolour-Touch-érzékelői rugalmasan az Ön alkalmazásához igazíthatók. Ahol korábban több különböző érzékelőre volt szükség, ott ma elég egy egyedileg beállítható érzékelő. A nyitó kapcsoló / záró kapcsoló funkció vagy a különböző üzemállapotok színei másodpercek alatt paraméterezhetők. Ezen kívül az érzékelő dinamikus, statikus vagy bistabil kapcsolásra is beállítható.
A környezethez igazítható
Az érzékenység beállítása lehetővé teszi a nagyon nedves környezetekben való alkalmazást vagy a kesztyűben való működtetést. Az időkésleltetés beépítésének köszönhetően megakadályozható a gomb véletlen kapcsolása. Az összes beállítás mentve marad, még ha az érzékelő IO-Link nélküli kapcsolóként is kerül alkalmazásra. Ezen kívül az érzékelő számolja a kapcsolási ciklusokat a gép állapotorientált karbantartásához.