Ferromágneses tárgyak folyamatos érzékelése és a kapcsolási tartományban végbemenő legkisebb változtatások felismerése magas felbontás mellett
Mágneses pozíciójelző és állapotfigyelés egyben
Az ifm új okos érzékelője láthatóvá teszi, ami csak akkor tűnne fel, amikor már késő van. Nagy felbontásának köszönhetően az érzékelő felismeri a legkisebb változásokat is a kapcsolási tartományban. Így pozíciójelző funkciója mellett a felhasználó részére további információkat is ad a berendezés állapotorientált karbantartásához. Az MQ2 folyamatosan érzékeli a ferromágneses tárgyakat aktív felülete előtt. Egyrészt a küszöbérték túllépésekor jelzi a szennyeződést az IO-Link segítségével, hogy elvégezhető legyen a tisztítás. Ugyanígy jár el a kapcsolási tartomány változása esetén, melyet például mechanikus kopás idézhet elő. Ezen kívül a beépített üzemóra- és kapcsolásiciklus-számlálónak köszönhetően jel adható ki, ha elérésre került a kapcsolási ciklusok kívánt száma. Ezáltal lehetővé válik a szerszámok célzott karbantartása.
„Túl közel” funkció
Az LR Device szoftver lehetővé teszi két IO-Link kapcsolási pont egyszer beállítását. Az érzékelő első kapcsolási pontja aktiválódik, és a narancsszínű LED világít, mikor a munkadarab a kívánt távolságban (pl. 300 digit) van. Ha ez a távolság nincs elérve (pl. 100 digit), azaz a munkadarab szokatlanul közel van, az a berendezésben levő kopásra utal, pl. a szorító elhajlására. Ebben az esetben a második kapcsolási pont aktiválódik, és az IO-Linken keresztül kiadásra kerül. Ez lehetővé teszi a felhasználó részére az állapotorientált karbantartást. A gépvezérléshez való csatlakoztatás mellett lehetőség van a szekunder adatok párhuzamos kiértékelésére a megelőző karbantartási lépésekhez.
Előnyök az IO-Link révén