Robusztus és ütésálló, kompakt szerkezeti kialakításban tapadásgátló bevonattal a hegesztési fröcskölések beégése ellen
Igényes környezetekbe tervezték
Az ifm új kompakt erőcsomagját hegesztési alkalmazások zord körülményeihez tervezték. Bevonatának köszönhetően a hegesztési fröcskölések nem tapadnak meg, hanem egyszerűen leperegnek a robusztus fémházról. Az érzékelő még erős szennyeződések és ütések esetén is megbízhatóan kapcsol, és ezzel folyamatosan biztonságos üzemet garantál.
Érintésmentes érzékelés burkolatokon keresztül is
Az érzékelő képes tárgyak érzékelésére nem ferromágneses burkolatokon keresztül is, így kiegészítő védelemmel bír. A költséghatékony burkolat ezáltal egyszerűen, egy műszerész által is cserélhető.