Folyamatos helyzetlekérdezés folyamatértékként, valamint a kapcsolási pontok milliméterre pontos beállítása IO-Link segítségével
Helytakarékos és robusztus
Az új IQ kompakt téglatest forma tökéletes a szűkös beépítési terekhez a szállítástechnika és a gyárautomatizálás területén. Az érzékelő síkban való beépítése megkönnyíti a szerelést és megelőzi a mechanikus károsodásokat. A magas ütés- és vibrációállósággal, valamint a magas hőmérsékleti tartománnyal kombinálva garantálja a hosszú élettartamot.
Sokoldalú az IO-Linknek köszönhetően
Az igényes helyzetlekérdezések megoldásához az IO-Link folyamatosan továbbítja a távolságértéket. Az IO-Link lehetővé teszi két kapcsolási pont milliméterre pontos beállítását. Az érzékelő ezen kívül számos konfigurációs lehetőséget kínál, például záró kapcsoló/nyitó kapcsoló vagy PNP/NPN, miáltal csökkenthetők a különböző érzékelőtípusok tárolási költségei.