You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Kiváló minőségű, fémből készült induktív érzékelők kompakt méretekben

Végpozíciók megbízható érzékelése megnövelt kapcsolási távolságokkal még a legmostohább körülmények között is akár 100 C-on

  • Kiváló minőségű nemesacél készülékház
  • Kompakt méretek a legkisebb helyen történő alkalmazáshoz
  • Széles hőmérsékleti tartomány 100 C-ig
  • Könnyű csatlakoztatás az M12 csatlakozó segítségével
  • A menet teljes hossza használatban van
  • IP 65 – IP 69K a nagyobb megbízhatóság érdekében

Fémből készült érzékelők
Ha mostoha üzemeltetési feltételek között kell érzékelőket alkalmazni, akkor a fémből készült érzékelőket válassza! Még a 100 C-os hőmérséklet sincs hatással a megbízható végpozíció érzékelésére. A kiváló minőségű nemesacél készülékház és az ecolink csatlakozó tartósan használható akkor is, ha tisztítószerekkel és nedvességgel érintkezik. A megnövelt kapcsolási távolság megbízható érzékelést garantál és megfelelő üzemi tartalékot biztosít. A kompakt méretek és annak a lehetősége, hogy azonos típusú érzékelők szerelhetők közvetlenül egymás mellé, teszi lehetővé a tartós és megbízható pozícióérzékelést még a legszűkebb helyeken is.