A készülékház speciális anyagainak köszönhetően hűtött / élelmiszeripari területeken is használható; mind a négy IO-Link port teljes V1.1 funkcionalitással rendelkezik
IO-Link master az AS-i vezetékrendszerhez
A decentralizált IO-Link master modulok gateway-ként funkcionálnak az intelligens IO-Link érzékelők és az AS interfész terepi busza között. A 4-portos IO-Link masterben az AS-i vezetékrendszer és a szabványos IO-Link kommunikáció előnyeinek kombinációja mutatkozik meg. Az IO-Link részletes érzékelő- vagy aktutátor diagnosztikát kínál, így csökkenti a gép állásidejét. Az IO-Link master beépített paramétermemóriája révén az érzékelők könnyen kicserélhetők éjszakai műszakban.
Robusztus terepibusz modulok a kihívást jelentő alkalmazási területekre
A készülékház különleges anyagának és a behatolás elleni nagy ellenállásnak (IP 67 vagy IP 69K) köszönhetően hűtött vagy közvetlenül nedves területeken is használhatók az élelmiszeriparban. Az ecolink technológia megbízható, behatolás elleni folyamatos védelemmel rendelkező M12 kapcsolatot biztosít a csatlakozókábelek számára.
Előnyök a felhasználó számára