You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Fémből készült induktív érzékelő a megbízható távolságméréshez

A változó mechanikus távolságok közvetlen érzékelése és egyszerű paraméterezés az IO-Link interfész segítségével

  • Megbízható végpozíció érzékelés távolságméréssel
  • Kiváló minőségű nemesacél készülékház (316L)
  • Széles hőmérsékleti tartomány 100 C-ig
  • Univerzális felhasználásra, IP 65 – IP 69K
  • Az IO-Link intelligens érzékelő profilnak köszönhetően állítható

Fémből készült IO-Link érzékelők
Nehéz üzemeltetési feltételek esetén a fémből készült érzékelők birkóznak meg a nagy kihívásokkal. Széles hőmérsékleti tartományuknak és magas védettségi besorolásuknak köszönhetően univerzálisan használhatók. A mérőérzékelőnek köszönhetően a céltól való távolság folyamatosan ellenőrizhető. Azonnal érzékeli a mechanikus távolságok változását, így megelőző állítások végezhetők a lehetséges állásidők lecsökkentése érdekében. Az intelligens érzékelő profil számos beállítási lehetőséget biztosít. A kapcsolási pontok és a kimeneti funkciók beállíthatók. Már nem kell raktárban tartani különféle érzékelő típusokat, mivel bármely szükséges beállítás elvégezhető az IO-Link interfész segítségével.