Kiválóan alkalmas a legkülönfélébb alkalmazásokhoz a rugalmas paraméterezésnek, diagnosztikának és adatkezelésnek köszönhetően
Alkalmazási területek
Az IO-Linkkel történő nagyon egyszerű integrációnak köszönhetően az új RFID antennák széles spektrumban alkalmazhatók. Ideálisan alkalmazhatóak az anyagmozgatásban munkadarab-tartók azonosításánál, mivel itt csak kevés adat kerül továbbításra. Szerszámgépekben RFID és IO-Link segítségével tárolók és idomrészek kérdezhetők le. Ezzel csökkennek a taktidők és növekszik a termelési mennyiség. Az autóiparban a megmunkálás lépéseinek irányítására vagy a végső összeszerelés ellenőrzésére karosszéria elemeket vagy motorokat RFID-en keresztül hasonlítják össze a megrendelési számokkal.
Az ifm RFID megoldásainak előnye:
Az ifm rendelkezik a piacon a legszélesebb IO-Link szenzor termékportfólióval. Az új RFID antennák most kiegészítik a kínálatot. Az RFID antennákat IO-Linkre csatlakoztatáshoz fejlesztették. Nyolc M12 dugót kínálnak IO-Link-RFID antennák csatlakoztatásához. A fölérendelt vezérléssel történő kommunikációhoz az IO-Link masterek kivitelük szerint egy EtherCAT-, Profibus-, Ethernet TCP/IP-, EtherNet/IP- vagy Profinet interfésszel rendelkeznek. Az antennák IP 67 és IP 69K védettségű robusztus kialakítása lehetővé teszi az alkalmazást közvetlenül zord ipari környezetben is. Minden RFID-tag használható az ISO 15693 HF szabvány szerint.
Adatszélesség
A folyamatadat szélesség a folyamatleképezésben 32 byte. A használható adatszélesség a folyamatleképezésben 28 byte a be- és kimenetben.
IO-Link funkciók
IO-Link további funkciói: