ecolink M12 dugaszoló csatlakozó, A-kód, szabadalmaztatott innovatív kábelhúzási tehermentesítéssel, valamint nagy rugalmasságú tömítettség
Mindig megbízhatóan tömített – erős kábelmozgásoknál is
A különleges követelményt a kábel megbízható és tartós tömítettségével teszi lehetővé. Az innovatív és szabadalmaztatott technológiában a kábel húzási tehermentesítés szigorúan el van választva a kábeltömítéstől. A kábelhúzási tehermentesítés ezért egy különösen erősen ható 3 pontos gömbszorítóval valósul meg, amely a kábelt erős húzási tehermentesítésnél is biztosan fogja. A nagy rugalmasságú kábeltömítés közvetlenül a kábelbelépésnél van elhelyezve, így megakadályozza a bekerülő kosz miatti szennyeződést. A nagy rugalmasságú anyag miatt a kábelköpeny nem deformálódik, és erős kábelmozgásoknál is megbízhatóan és tartósan tömít.
Egyszerű és biztos szerelés
M12 eszközre csatlakozásnál ezek a dugaszoló csatlakozók is rendelkeznek a legjobban bevált ecolink technológiával, amely megbízható és szerszám nélküli kézi szerelést biztosít.