Magas összpontosság és kiválóan alkalmas minden használatos élelmiszeripari alkalmazáshoz
Magas pontosság
Az új PM nyomástávadó 0,2 %-os összpontosággal rendelkezik. Továbbá a hőmérséklet kiegyenlítés gyors hőmérsékletváltozásoknál (pl. CIP/SIP folyamatokban) jelentősen javult. Így minden használatos élelmiszeripari alkalmazáshoz megfelelő.
Ingyenes gyári tanúsítvány
Minden PM nyomásszenzorhoz rendelkezésre áll egy ingyenesen letölthető gyári tanúsítvány: www.factory-certificate.ifm . Ezzel a szenzor vásárlása után egyszerű hozzáférést biztosítunk.
Rugalmas adaptáció
A G1 tömítőkúpos adaptermenethez és a PM nyomásszenzor G1 Aseptoflex Variojához az ifm minden használatos folyamatcsatlakozót (pl. hegeszthető adapter, Tri Clamp, Varivent, stb). tartozékként kínál.