Paletta eltávolítás fajtaazonos csomagokról könnyen elvégezhető
Logisztika folyamatok optimalizálása
Az automatikus paletta eltávolítás fajtaazonos csomagokról, (pl. egyforma méretű kartonok, ládák, külső csomagolások vagy tartályok) dinamikus rendezéssel optimalizálja a logisztika folyamatokat. A 3D szenzor felismeri az elcsúszott rakodást, és kiegyenlíti az elhelyezési hibákat a palettaeltávolítási rendszerek között. A pozíció- vagy helyzet adat teljes raktárak vagy egyes csomagok teljesen automatikus paletta eltávolítását teszi lehetővé, a palettázási sémától függetlenül. A robotirányításhoz szükséges adatok mellett az Ethernet folyamatinterfész információkat ad az anyag- és raktárkezelő szoftvernek. Az automatizált paletta eltávolító berendezések gazdaságos munkaeszközként jelentős teljesítménynövekedést eredményeznek, és az ergonomikusan optimalizált munkakörnyezettel csökkentik a munkatársak terhelését.