Az érintésmentes ajtófelügyelethez – könnyű beszerelés, rejtett beépítés a rozsdamentes acél mögé is lehetséges
Érintésmentes ajtófelügyelet
Az érintésmentes működésű mágnesszenzorokkal ajtók állapota felügyelhető. *Megfelelő kiértékelő egységekkel kombinálva eléri az ISO 13849-1 szerinti PL e-t ill. IEC 62061 szerinti SILCL 3-t.
Egyszerű csatlakoztatás
Különböző csatlakozási variációk kábellel, M8 dugóval (4 pines) és M12 dugóval (4 pines) szabványos összekötést biztosítanak. UL és EAC engedéllyel a gépe a világon bárhonnan gond nélkül működtethető.
Könnyű összeszerelés
Egy kisméretű és egy nagyméretű standard kialakítás sokféle felhasználást tesz lehetővé szűk helyen is.
Biztonságos csatlakozás
Például a G1501S relével vagy az AC041S monitorral összekapcsolva a szenzorok TÜV-engedéllyel rendelkeznek SILCL 3-ig és PL e-ig. Ez a biztonsági szint ifm smart PLC-vel, pl. AC422S-sel is elérhető.
Melyik ajtó van nyitva?
A szenzorok 3 érintkezővel (jelentés érzékelő) soros kapcsolást tesznek lehetővé információval arról, hogy melyik ajtó nyílt ki. A biztonsági körhöz 2 érintkező áll rendelkezésre és egy további jel a nem biztonságos vezérléshez.
Jobb manipuláció elleni védettség
Mivel a szenzorok rozsdamentes acélon vagy alumíniumon keresztül is látnak, lehetőség van a rejtett beépítésre, ezzel javítva a manipuláció elleni védelmet.
Robusztus szerelés
Az MN5xxS rögzítő lyuk fémmegerősítésének köszönhetően a szenzor biztosan és robusztusan szerelhető.
Magas teljesítmény
Stabil kapcsolási tulajdonság a széles indítási görbének köszönhetően. A szenzor különböző irányokból is indítható a kódolt működtetővel.