You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

IO-Link master modul bővítése 20 digitális bemenettel

Bináris szenzorok hatékony csatlakozása IO-Linkre ipari felhasználásra és most először higiénia területre alkalmas változatok

  • Bináris szenzorok hatékony csatlakozása IO-Link-re.
  • IO-Link master modulok bővítése 20 digitális bemenettel
  • Ipari felhasználásra és most először higiénia területre alkalmas változatok
  • Magas IP 68 / 69K védettség
  • Bemeneti jelek előfeldolgozása digitális bemeneti szűrővel

Digitális jelek begyűjtése decentrálisan IO-Linken keresztül
Az új terepre alkalmas IO-Link bemeneti modulok egyszerűen és gazdaságosan 20 digitális bemenettel bővítik az IO-Link mastert. A digitális bemeneti szűrők aktiválásával (pl. hibás átkapcsolás megelőzése, tartás vagy invertálás) a bemeneti jelek teljesen egyszerűen optimalizálhatók.

Felhasználási területek:
A modulok két változatban kaphatók: A coolant széria narancssárga terepi modulja rezisztens az olajokra és a hűtő kenőanyagokra. Ennek köszönhetően általános ipari célokra használható. A szürke modul a felhasznált házanyagoknak köszönhetően optimális higiénia és élelmiszeripari célokra. Magas, IP 68 / IP 69K védettséggel rendelkezik.

Terepi modul IO-Link csatlakozással
Akár 20 hagyományos szenzor csatlakoztatható erre a modulra. IO-Link egyetlen árnyékolás nélküli M12 összekötőkábellel továbbítja a jeleket egy tetszőleges IO-Link-masterre/-PLC-re. A modulok különleges tulajdonsága, hogy a bemeneti jelek különböző szűrökön keresztül előfeldolgozásra kerülnek, mielőtt ezeket az IO-Linken keresztül továbbvezetik.
Ehhez választható:

  • hibás átkapcsolás megelőzése (zavaró jelek eltávolítása)
  • tartás (jelek meghosszabbítása)
  • invertálás

Ezzel az 1,5 ms minimális hosszúságú jelek megbízhatóan érzékelhetők.
A modul decentrális elhelyezése csökkenti a vezetékezési költséget, mivel nincs szükség költséges kábelkötegekre. A buszrendszerekkel ellentétben az IO-Linkhez nincs szükség konfigurációra vagy címzésre. Ez leegyszerűsíti az installációt.
Minden M12 dugó 2. és 4. pinje bináris bemenetként lett kialakítva. Így nyitó vagy záró kettős szenzorok problémamentesen csatlakoztathatók. A bemenetek túlterhelés és rövidzárlat ellen biztosítottak.