Visszajelző rendszerek emelőszelepekhez és lengőmeghajtásokhoz
Rugalmas konfiguráció
A smart szelepszenzor paraméterező szoftverrel (LR Device) vagy induktív teach gombbal lehetővé teszi az applikációhoz megfelelő pontos beállítást. Az armatúra végállásai szabadon taníthatók, és a kapcsolási tartomány nagysága beállítható. Kiválasztható továbbá egy harmadik kapcsolási pont , amely pl. a háromjáratú szelepeknél vagy a szivattyú kikapcsolásához a nyomáslöketek elkerülésére alkalmazható.
Diagnosztika funkciók
Az IO-Link kommunikációs interfésznek köszönhetően különböző kopási állapotok azonosíthatók. A szenzor egyrészt tömítés felügyelettel rendelkezik, mely a zárt pozíció változásait jelenti, ami például a feltapadásra vagy a tömítés kopásaira utal. Másrészt a különböző pozíciók megszámlálhatók és a szükséges idő mérhető.