You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

AS-i világító nyomógomb modul rugalmas M12 csatlakozással

Két vezérlőközpont és két LED vezérlés innovatív házban a folyamat közelében is használható

  • 2 vezérlőközpont és 2 LED kimenet
  • Nyomógombok érezhető nyomásponttal az akaratlan érintés elleni védelemhez
  • Cserélhető színes fedelek/kupakok
  • Egyszerű és rugalmas szerelés
  • A modul ellátása AS-interfészről

Világító nyomógomb modul
Új, innovatív ház alapon az ifm két új világító nyomógomb modult kínál. Ezeknek két vezérlőközpontja és két LED vezérlése van. Védettségük alapján a modulok terepen, tehát a folyamat közelében is alkalmazhatók. Így megszűnnek a szenzorok / aktuátorok és a kapcsolószekrény közötti hosszú utak.

Teljesítmény terepen
Az M12 csatlakozástechnika a legmagasabb szerelési biztonságot és rugalmasságot biztosítja. Mindkét modult kizárólag az AS-i-n keresztül lehet ellátni, további 24 V feszültségforrásra nincs szükség. A modulok szerelése egyszerűen egy 35 mm-es profilsínen vagy a modullal együtt szállított szerelő adapterrel történik.

Címzés
Az AS-i modul címzése a homlokoldali M12 dugós csatlakozóval történik. Egy szabványos csatlakozókábellel a modulok a címző eszközre csatlakoztathatók.

Diagnózis LED
A FAULT (hiba) LED a modulon lehetővé teszi a felhasználó számára az egyszerű hiba lokalizációt, pl. egy kommunikációs hibát.