Kompakt RFID író-/olvasó készülék beépített RFID-HF-antennával, kiértékelővel és CANopen-interfésszel az ID tag-ek megbízható azonosításához
Egyszerű telepítés és alkalmazás
A DTC510 RFID író- / olvasó készülék nem igényel hagyományos kiértékelőegységeket. Ennél a készüléknél egy kompakt házba került beépítésre az RFID-HF-antenna, az elektronika és a CANopen-interfész. Így nincs többé szükség a sok gondot okozó összetett kábelezésre. A hozzátartozó EDS-fájl gyors és egyszerű integrálást garantál magasabb szintű vezérlőrendszerekbe CANopen Master-rel. Az aktív antennafelület öt különböző irányba állítható be! A mechanikus beépítésnek így nincsenek korlátai. Tipikus alkalmazások: termékkövetés, anyagáramlás-ellenőrzés és visszakövethetőség. Az IP 67 és IP 69K védettséggel rendelkező robusztus kialakítás ezen kívül lehetővé teszi a zord ipari környezetben való közvetlen alkalmazást.
Alkalmazási példák
Termékkövetés
A gyártásirányításban a DTC510 például el tudja menteni a munkadarabtartó számát az ID tag-be. Így biztosítható, hogy a megfelelő termék a megfelelő helyen és időben legyen.
Anyagáramlás-ellenőrzés
Az RFID-rendszer segítségével könnyen ellenőrízhető, hogy a megfelelő anyag a megfelelő helyen és időben a kívánt mennyiségben és minőségben rendelkezésre áll.
Visszakövethetőség
Ez fontos eszköze a gyártás irányításának és optimalizálásának. Az RFID és a DTC510 továbbítják azon adatokat, melyek egy kontrollerhez vagy egy adatbázisba kerülnek továbbításra.