1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Folyamat érzékelők
  4. Megnövelt folyamatbiztonság a kalibrálások között

Megnövelt folyamatbiztonság a kalibrálások között

Precíz hőmérséklet-érzékelők beépített drift felügyelettel a PT- és NTC-elemek segítségével

  • Beépített drift felügyelettel a PT- és NTC-elemek segítségével
  • Az állandó drift felügyelet növeli a folyamatbiztonságot a kalibrálások között
  • A kalibrálási intervallumok beállíthatók vagy kikapcsolhatók
  • Az 5-pontos kalibrálási tanúsítványt az érzékelőhöz mellékeljük
  • Magas, ± 0,2 K pontosság a -10...130°C közötti tartományban

Nagyobb folyamatbiztonság az állandó drift felügyeletnek köszönhetően
A TAD sorozatú érzékelők két, különböző jelleggörbéjű (PT és NTC) ellenállás-elemmel rendelkeznek, melyek a folyamat közben állandóan és kölcsönösen felügyelik egymást. A jelentkező drift azonnal felismerésre és kijelzésre kerül. Ezzel növelve a folyamatbiztonságot. Mindhárom folyamatérték (középérték, PT-elem, NTC-elem) IO-Link segítségével dokumentálható. Ezáltal garantált a folyamatos átláthatóság a minőségbiztosításhoz. A kalibrálási intervallumok beállíthatók vagy kikapcsolhatók.

Gyárilag elvégzett precíz, 5-pontos kalibrálás
Az 5-pontos hőmérséklet beállítás révén a gyártási folyamatban a TAD hőmérséklet-érzékelő a -10...130°C közötti tartományban ± 0.2K pontossággal bír.


Aktuális bulletin