1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Folyamat érzékelők
  4. Kapacitív töltésszint-érzékelő ipari alkalmazásokhoz

Kapacitív töltésszint-érzékelő ipari alkalmazásokhoz

Úszó nélküli kapacitív töltésszint-érzékelő megakadályozza a szerszámgépekben lévő mozgó alkatrészek összetapadását

  • Nem tapadnak össze a mozgó alkatrészek, pl. az úszó
  • Töltésszint felügyelete víz- és olaj bázisú közegekben
  • Aktiválható, beépített túltöltés elleni védelem
  • 4 x kapcsoló kimenet, 2 x kapcsoló kimenet vagy 1 x analóg és 1 x kapcsoló kimenet
  • 3 hosszúságban érhető el (264 mm, 472 mm és 728 mm)

Kapacitív töltésszint-érzékelő
Az LK kapacitív töltésszint-érzékelő kiértékeli a közeg kapacitását. Ez a mérési elv nem igényel mozgó alkatrészeket, és így érzéketlen a habbal és a közegben levő szennyeződésekkel szemben.

Érzékelő ipari alkalmazásokhoz
Az LK alkalmas mind víz-, mind pedig olaj bázisú közegekhez, és így használható hidraulika-, ill. hűtő-kenőanyag tartályokban. A beépített túltöltés elleni védelemnek köszönhetően a gyártócsarnokok szárazon, a felügyelendő tartályok pedig töltve maradnak. A hagyományos, gombokkal és a kijelzőn keresztül történő üzembe helyezés mellett az LK-család gyorsan és egyszerűen paraméterezhető IO-Link (pl. USB-interfész) segítségével is. Az érzékelő kimeneti funkciójától függetlenül az IO-Link folyamatosan továbbítja a mindenkori töltésszintet.


Aktuális bulletin