A kapcsolószekrényekhez kialakított IO-Link master modulok gateway-ként működnek az intelligens IO-Link érzékelők és a terepi busz között.
IO-Link master az automatizálás és az IT világba
A kapcsolószekrényhez kialakított IO-Link master modulok gateway-ként működnek az intelligens IO-Link érzékelők és a terepi busz között. Ezen kívül az intelligens érzékelők fontos információi párhuzamosan továbbíthatók az IT-világba is. A különválasztott IoT-Ethernet dugaljnak köszönhetően az IT-hálózat az automatizálási hálózattól teljesen elválasztva építhető fel. Az érzékelők információi a jól bevált TCP/IP-JSON-interfészen keresztül jutnak el az IT-világba.
Előnyök
A berendezés rendelkezésre állása a legfőbb prioritás. Az automatizálási hálózat semmilyen körülmények között sem zavarható kívülről. Ezért a készüléken egy különálló IoT-Ethernet aljzat található, mely elválasztja egymástól az IT- és az automatizálási hálózatot. Az érzékelők fontos információi így gond nélkül továbbíthatók az IT-, valamint az ERP-rendszerekbe.
Az intuitív szoftver megtalálja az összes IO-Link master készüléket a hálózaton, és áttekintést ad a teljes berendezésről. Ezen kívül megjeleníti az adott paraméterekkel rendelkező, csatlakoztatott érzékelőket is. Ennek köszönhetően központi helyről elvégezhető a rendszerben lévő érzékelők paraméterezése.
Az érzékelők és aktuátorok csatlakoztatása standard árnyékolás nélküli M12-es csatlakozóvezetékkel történik. A csatlakozókábelek egyszerűen, a levehető COMBICON-csatlakozók segítségével köthetők be az IO-Link masterbe. Maximum 8 IO-Link érzékelő csatlakoztatható, összesen 3,6 A áramfelvétellel. A kábel hossza max. 20 m lehet.
Az érzékelő adatainak továbbítása digitális formában történik. Az analóg jelektől eltérően ebben az esetben az érintkezők ellenállása és az EMC zavarok nem hamisíthatják meg a jeleket.