Univerzálisan használható starter kit segítségével azonnal, gyakorlatilag az íróasztalon kipróbálhatja az IO-Link érzékelők előnyeit
IO-Link master starter kit
Ezen starter kit segítségével azonnal, gyakorlatilag az íróasztalon kipróbálhatja az IO-Link érzékelők előnyeit. Hozzon ki többet a digitális kimenetű lézeres távolságérzékelőjéből és figyelje az érzékelő által szolgáltatott távolság értékeket is.
Ezenkívül az IO-Link master, valamint IO-Link érzékelő az intuitív IO-Link paraméterező szoftver segítségével is beállítható.
Így már nincs szükség bonyolult paraméterezésre az érzékelő kijelzőjén. A decentrális IO-Link master gateway-ként működik az intelligens IO-Link érzékelők és a PROFINET terepi busz között. Így egy egyszerű PROFINET kapcsolat is létrehozható, pl. egy SIEMENS vezérléshez.