Robusztus IO-Link master modulok érzékelők PLC-hez, és IT-világhoz csatlakoztatásához gépipari és élelmiszeripari területeken
IO-Link master az automatizálás és az IT világba
A decentrális IO-Link master modulok gateway-ként működnek az intelligens IO-Link érzékelők és a terepi busz között. Ezen kívül az intelligens érzékelők fontos információi párhuzamosan továbbíthatók az IT-világba is. A különválasztott IoT Ethernet aljzatnak köszönhetően az IT-hálózat az automatizálási hálózattól teljesen elválasztva építhető fel. Az érzékelők információi a jól bevált TCP/IP-JSON-interfészen keresztül jutnak el az IT-világba.
Robusztus terepibusz-modulok igényes alkalmazásokhoz
A ház különleges anyaga és magas védettsége (IP 67 vagy IP 69K) lehetővé teszi az alkalmazást a gépiparban, vagy az élelmiszeripar nedves területein. Az ecolink technológia garantálja a csatlakozóvezetékek megbízható, folyamatosan tömített M12-es csatlakozását.
Előnyök
A berendezés rendelkezésre állása a legfőbb prioritás. Az automatizálási hálózat semmilyen körülmények között sem zavarható kívülről. Ezért a készüléken egy különálló IoT-Ethernet aljzat található, mely elválasztja egymástól az IT- és az automatizálási hálózatot. Az érzékelők fontos információi így gond nélkül továbbíthatók az IT-, valamint az ERP-rendszerekbe.
Az intuitív szoftver megtalálja az összes IO-Link master készüléket a hálózaton, és áttekintést ad a teljes berendezésről. Ezen kívül megjeleníti az adott paraméterekkel rendelkező, csatlakoztatott érzékelőket is. Ennek köszönhetően központi helyről elvégezhető a rendszerben lévő érzékelők paraméterezése.
Az érzékelők és aktuátorok csatlakoztatása standard árnyékolás nélküli M12-es csatlakozóvezetékekkel történik. Maximum 4 vagy 8 (kiviteltől függően) IO-Link érzékelő csatlakoztatható, és összességében max. 3,6 A áramterhelhetőséggel. Az EVC693 vagy az EVF693 tartozékkal, további külső tápelleátás csatlakozatatható IO-Link aktuátorok csatlakozóira. A kábel hossza max. 20 m lehet.