Kompakt, beépített kiértékelő elektronikával és IO-Linkkel rendelkező, különböző kialakítású fordulatszám-érzékelők különböző alkalmazásokhoz
Kompakt fordulatszám-felügyelet
Ezeknél a fordulatszám-érzékelőknél a kiértékelő elektronika az érzékelő házába került beépítésre. Ez lehetővé teszi mind a forgó, mind a lineáris mozgások költséghatékony és egyszerűen megvalósítható felügyeletét az előírt érték túllépése, ill. el nem érése tekintetében. A sebesség határértéknek beállítása, amelynél a kimenet aktiválódik, IO-Link segítségével történik.
Alkalmazási területek
Különösen a szállítástechnika területén lehetséges a kompakt fordulatszám-érzékelők sokrétű bevetése, pl. az anyagszállítás vagy serleges felvonók felügyeleténél. Itt jellemzően az előírt értékek el nem érésére vagy megakadására , ill. a leállás felügyeletére alkalmasak. A különböző kialakítások és a széles fordulatszám-tartományok szinte minden alkalmazáshoz lehetővé teszik a beépítést.
Funkciók az IO-Link-en keresztül
A fordulatszám érzékelők magában foglalják a teljes fordulatszám-felügyeletet. IO-Link segítségével további értékek kerülnek kiadásra, pl. az aktuális fordulatszám vagy a kapcsolási pont. Az olyan paraméterek, mint pl. az indítási áthidalási idő az IO-Link segítségével távolról is beállíthatók. Az IO-Link ezen kívül lehetővé teszi az „Ablak mód” aktiválását. Két egymástól függetlenül beállítható kapcsolási pont tovább növeli a hozzáadott értéket. A betanítás is elvégezhető távolról IO-Link segítségével. Az opcionális háttérkompenzációval lehetőség van a kapcsolási távolság „tanítási folyamat” keretében való módosítására, hogy kiküszöbölhetők legyenek a háttérben levő zavaró elemek. A berendezés jobb átláthatósága érdekében lehetőség van az ifm-SMARTOBSERVER-hez való csatlakoztatásra. Az IO-Link kommunikációra alkalmas érzékelő természetesen a hagyományos SIO-módban is üzemeltethető.
Működési mód
Az integrált induktív érzékelőt az előtte elhaladó bütykök vagy egyéb fém kapcsolózászlók csillapítják. A kiértékelő a csillapítások közötti időtávolságokból határozza meg a periódusok időtartamát, ill. a frekvenciát (fordulatszám tényleges értéke), majd ezeket összeveti a beállított kapcsolási ponttal (előírt érték): A kimenet átkapcsol az indítási áthidalás alatt, és ha a fordulatszám meghaladja a beállított kapcsolási értéket. Egy LED jelzi, ha az előírt fordulatszám nem kerül elérésre, és ha a kimenet lekapcsol.