You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Egy érzékelő két mért értékkel IO-Linken keresztül

Töltésszint- és hőmérséklet ellenőrzés víz- és olaj bázisú közegeknél, egyetlen kábelen, az IO-Linknek köszönhetően

  • Töltésszint- és hőmérséklet ellenőrzés víz- és olaj bázisú közegeknél
  • Aktiválható beépített túltöltés elleni védelem
  • Szabadon konfigurálható kimenetek töltésszinthez vagy hőmérséklethez
  • 4 x kapcsoló kimenet vagy 1 x analóg és 1 x kapcsoló kimenet
  • 3 hosszúságban érhető el (264 mm, 472 mm és 728 mm)

Egy érzékelő két mért értékkel
Tipikus alkalmazási területek: hidraulikus aggregátok és szerszámgépek. Érzékelő előnye: Az egyetlen készülékben kombinált töltésszint- és hőmérséklet ellenőrzés csökkenti az érzékelők és beépítési helyek számát, a készlettartást és a telepítéssel kapcsolatos erőráfordítást.

Az IO-Link előnyei
Az IO-Link mindkét mért értéket (töltésszint, hőmérséklet) digitális folyamatértékként továbbítja, egyetlen kábelen. Így a vezérlésen is csak egy bemeneti port szükséges. A paraméterezés IO-Link segítségével egyszerű és időtakarékos.

Egyszerű beépítés
A változtatható beépítési hosszúság rugalmas szerelhetőséget tesz lehetővé.