1. Főoldal
  2. Termék újdonságok
  3. Folyamat érzékelők
  4. Töltési szintek karbantartás-mentes meghatározása

Töltési szintek karbantartás-mentes meghatározása

A lehető legerősebb tapadáselnyomás, ütés- és rezgésálló, robusztus nemesacél készülékházban

  • A piac legerősebb tapadáselnyomása
  • Rugalmas szerelés a helyzettől független beszerelésnek köszönhetően
  • Ütés- és rezgésálló, robusztus nemesacél készülékházban
  • A gyári beállításoknak köszönhetően egyszerű „Plug & Play“
  • Közeg-megkülönböztetés a kapcsolási pontok paraméterezésével

Tartsa ellenőrzése alatt a töltési szintet
Az LMC-család biztonságosan felügyeli a határszinteket, pl. a szerszámgépben vagy a szennyvíz-gazdálkodásban, illetve a szivattyúkat megvédi a szárazfutástól. A hátrafelé történő beszereléssel változó beszerelési hosszúságok érhetők el és alkalmazás-specifikus beszerelés végezhető.

Az érzékelő, amely minden közeghez használható
Az LMC majdnem minden folyékony és paszta állagú közegre, valamint ömlesztett árura kompenzálható. Ennek során még az akár tartós 100 C közeghőmérséklet, vagy az erős tapadás sem jelent gondot. A két függetlenül állítható kapcsoló kimenetnek köszönhetően két közeg is megkülönböztethető. A paraméterezést IO-Link és az E30396 USB interfész segítségével lehet végezni.


Aktuális értesítő