Kifejezetten az élelmiszeripari nedves területeken történő felhasználásra
Robusztus terepibusz-modulok igényes alkalmazásokhoz
A decentrális IO-Link master modulok gateway-ként működnek az intelligens IO-Link érzékelők és a terepi busz között. A ház különleges anyaga és nagy tömörsége (IP 69K) lehetővé teszi az élelmiszeripari nedves területeken való közvetlen felhasználást is. Az anyagok és a gyártási eljárás megegyezik a jól bevált EVF terméksorozat ifm csatlakozóvezetékeinek anyagaival és eljárásával. Az ecolink technológia a csatlakozó vezetékek megbízható, tartósan tömített M12-es csatlakozásait biztosítja. A minőségi, kifejezetten az alkalmazáshoz választott anyagok és a gyártás alatti, ill. utáni, intenzív felügyelet kiváló minőségi színvonalat biztosít.
Előnyök és vevőérték
Érzékelők konfigurálása az LR DEVICE segítségével
Az intuitív szoftver megtalálja az összes IO-Link master készüléket a hálózatban, és áttekintést állít össze a teljes berendezésről. Ezen kívül megjeleníti az adott paraméterekkel rendelkező, csatlakoztatott érzékelőket is. Ennek köszönhetően központi helyről elvégezhető a rendszerben lévő érzékelők paraméterezése.
Masterek az élelmiszeripar számára
A felhasznált anyagoknak és az innovatív ház-formatervnek köszönhetően ezek a masterek első alkalommal, már higiéniás alkalmazásokban is felhasználhatók.
Az érzékelők egyszerű csatlakoztatása
Az érzékelők és aktuátorok csatlakoztatása standard M12 csatlakozóvezetékekkel történik, árnyékolás nélkül. Maximum 4 vagy 8 (kiviteltől függően) IO-Link érzékelő csatlakoztatható, és összességében max. 3,6 A árammal láthatók el. A kábel hossza max. 20 m lehet.
Biztonságos digitalizált adatok
Az érzékelő adatainak továbbítása digitális formában történik. Az analóg jelektől eltérően ebben az esetben az érintkező-ellenállások és az EMC zavarok nem hamisíthatják meg a jeleket.
Közvetlen IT-kapcsolat
Az integrált LR AGENT EMBEDDED külön kérésre a PLC-n keresztül közvetlenül továbbítja a folyamatértéket az ERP rendszernek. Ez a második kommunikációs útvonal a terepi busszal párhuzamosan rendelkezésre áll a busz kábelezésen keresztül.