Decentralizált digitális kimenetek kapcsolása IO-Link segítségével – az IO-Link Mastermodulok bővítése 12 digitális kimenettel
Decentralizált kimenetek kapcsolása IO-Link segítségével
Az új IO-Link kimeneti modulok segítségével a terepi felhasználásra alkalmas ifm IO-Link master modulok egyszerűen és gazdaságosan bővíthetők nagy teljesítményű digitális kimenetekkel. Jellemző feladatok közé tartozik a terhelések és aktorok decentralizált kapcsolása.
Alkalmazási terület
A modulok két változatban kaphatók: A Coolant-sorozat narancs színű terepimodulja ellenáll az olajoknak és a hűtő-kenőanyagnak. Ennek köszönhetően általános ipari célokra használható. A szürke modul a felhasznált házanyagnak köszönhetően optimális választás higiéniai és élelmiszer-ipari célokra. Magas, IP 68 / IP 69K védettséggel rendelkezik.