You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Induktív egészfém-érzékelők szűk helyen történő felhasználásra

Robusztus érzékelők, IP 65 - IP 69K védettséggel, a -40...85 C közeghőmérséklet melletti, rugalmas felhasználásra

  • Szűk helyen is használható, rövid kialakítás
  • Rugalmas felhasználás, -40...85 C közeghőmérsékleten
  • Tömör minden felhasználási területen, az IP 65 - IP 69K védettségnek köszönhetően
  • Minőségi nemesacél készülékházának köszönhetően ideálisan használható az élelmiszer-feldolgozásban
  • Ütés- és rezgésálló

Nagyfokú megbízhatóság még a legkeményebb körülmények mellett is
A teljesen fémből készült érzékelőket olyan helyen alkalmazzák, ahol a gépészeti kialakításra különleges követelmények vonatkoznak. Az élelmiszeriparban például a gyors hőmérséklet-változás mellett a napi tisztítás során használt agresszív közegek is igénybe veszik a ház anyagát. Ugyanez vonatkozik a szerszámgépekben, valamint a hűtő- és kenőanyagok tartós behatása mellett működő berendezésekben történő felhasználásra is. Az acélszerkezet-gyártásban vagy az autóiparban ezzel szemben a hegesztési cseppek terhelik meg az aktív felületeket és a menetes hüvelyt. A tapadásgátló bevonattal rendelkező, teljes fémes kialakítás és a robusztus aktív felület ebben az esetben ideális megoldást jelent a biztonságos üzemhez. Ezen túlmenően a robusztus nemesacél kialakítás optimális védelmet nyújt a forgácsoló megmunkálás során keletkező abrazív hatású elemekkel szemben. A kompakt és rövid kivitelnek köszönhetően a lehető legszűkebb helyeken is használható.