• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. IIoT megoldások
  3. moneo IIoT Core szoftver

moneo IIoT Core szoftver

Erőmű-üzemeltető

A paraméterezéstől az állapotfelügyeletig

A moneo IIoT Core képezi a moneo IIoT platform alapját, és összekapcsolja a legfontosabb funkciókat. Akár felhőalapú megoldásként, akár helyszíni környezetben: A moneo IIoT Core lehetővé teszi az IO-Link-érzékelők és egyre több IO-Link master egyszerű, gyártótól független paraméterezését. Az intuitív drag-and-drop felület segítségével pillanatok alatt létrehozhatók felhasználó által definiált Dashboard-ok a gépekhez és folyamatokhoz az összegyűjtött adatok áttekinthető megjelenítéséhez. Az átfogó adatelemzések értékes betekintést nyújtanak a hatékonyság, a termelékenység és a biztonság növeléséhez. Az előírt állapottól való eltérés esetén a szoftver azonnal tájékoztatja Önt, így időben intézkedéseket lehet hozni a hatékonyság-veszteségek vagy a nem tervezett termelési leállások megelőzése érdekében.

Az érzékelő szintjétől a felhőig

A moneo IIoT Core biztosítja a fontos folyamatadatok zökkenőmentes továbbítását a felhő- és harmadik féltől származó alkalmazások felé. A moneo-ban létrehozott ticket-ek automatikusan továbbíthatók előre definiált célrendszerekbe. Az integrált SAP-kapcsolat révén a karbantartó csapatok valós időben értesítést kapnak. A megbízások és dokumentumok közvetlenül az SAP-rendszerben generálhatók – a Shop-Floor-adatok integrációja az ERP-világba.

Távkarbantartás a moneo Cloud segítségével

A moneo remoteConnect segítségével a moneo Cloudból biztonságos és gyártótól független távoli hozzáférés hozható létre PLC-khez, szerverekhez, érzékelőkhöz és más hálózati eszközökhöz. A végponttól végpontig terjedő titkosításnak és a célzott hozzáférési konfigurációknak köszönhetően az adatok mindig védettek maradnak. A távoli karbantartás és a mélyreható hibaelemzések a felhő segítségével végezhetők el. Ez segít a helyszíni karbantartási munkák hatékony és eredményes megtervezésében és minimalizálásában. Ez csökkenti a szakszemélyzet terhelését és magas szinten tartja a gép rendelkezésre állását.

Egyszerű működtetés a beépített chatbotnak köszönhetően

A moneo működtetését egy beépített chatbot teszi egyszerűbbé, amely az OpenAI technológiáján alapul. A moneo Assistant ismeri az adott IIoT-rendszert, valamint az ifm hardverét és szoftverét.

Segítséget nyújt a szoftver és a csatlakoztatott berendezések használatában, támogatást nyújt az adatelemzésben és a ticket-ek feldolgozásában, valamint válaszol az egyéni szakmai kérdésekre.

A chatbot kizárólag a meglévő ügyfélrendszerre, valamint az általánosan elérhető információkra támaszkodik. Így a rendszer információbiztonsága minden esetben garantált.

Bővítmények bővítik a szolgáltatások körét

A moneo IIoT platform által kínált szolgáltatások köre olyan kiegészítőkkel bővíthető, mint a moneo IIoT Insights.

Termék megvásárlása