- Termék újdonságok
- IO-Link
- Többprotokollt támogató IO-Link master skálázható automatizálási megoldásokhoz
Többprotokollt támogató IO-Link master skálázható automatizálási megoldásokhoz
Az IO-Link integrációja új szintre lépett
Az AutomationLine IO-Link masterjei a decentralizált automatizálási megoldások új generációját képviselik. Ezek a megoldások nagy teljesítményű és rugalmas IO-Link-kommunikációt tesznek lehetővé, miközben csökkentik a tervezési ráfordítást és rugalmas terepi busz-csatlakozást biztosítanak.
Robusztus, decentralizált terepi használatra
Az üvegszállal erősített műanyag ház és a teljesen kiöntött nyomtatott áramköri lap biztosítja a kiváló ellenállóképességet. IP67 védelmi fokozatuknak és -40…70 °C-os hőmérsékleti tartományuknak köszönhetően a készülékek igényes ipari környezetekben is használhatók.
Rugalmas I/O-konfiguráció
Az optimalizált eszközarchitektúrának köszönhetően 8 IO-Link-porton keresztül akár 16 digitális bemenet és 16 digitális kimenet is rugalmasan konfigurálható és üzemeltethető. Minden port támogatja az IO-Link Class A és Class B szabványokat, és nagy terhelések kapcsolását teszi lehetővé.
Nagy áramterhelhetőség a működtetőelemekhez
Az IO-Link master kimenetenként akár 2 A-es áramterhelhetőségüknek köszönhetően különösen nagy teljesítményű működtetőelemekkel rendelkező alkalmazásokhoz alkalmasak. Jellemző alkalmazási területek az anyagmozgatás és az intralogisztika, például motoros görgők, szállítószalag-meghajtók, váltók vagy ütközők közvetlen vezérléséhez.
Hatékony energiaellátás és egyszerű hálózatépítés
A közös földelési koncepció (GND US = GND UA, galvanikus szeparáció nélkül) egyszerű és rugalmas portkonfigurációt tesz lehetővé. Így a bemenetek mindig az US-ről, a kimenetek pedig mindig az UA-ról kapnak tápfeszültséget. Ezáltal kompakt, költséghatékony eszközkoncepció valósul meg. A beépített Daisy-Chain csatlakozási funkció lehetővé teszi több IO-Link master egyszerű tápellátását, és jelentősen csökkenti a terepen történő kábelezési igényt.
Több protokollt támogat, így rugalmas rendszerkoncepciókhoz alkalmas
A beépített többprotokollos interfésznek köszönhetően az AutomationLine IO-Link masterek zökkenőmentesen integrálhatók különböző terepi busz-architektúrákba. Ez elősegíti a gép- és berendezésgyártás szabványosítását, csökkenti a változatok számát, és tartósan csökkenti a tervezési ráfordítást.