- Termék újdonságok
- Érzékelők
- Frontmembrános G1/2 nyomásérzékelő PL
Frontmembrános G1/2 nyomásérzékelő PL
Ellenáll a nagy nyomásoknak és a koptató közegeknek
Bárhol, ahol nagy viszkozitású vagy koptató hatású anyagokat – például ragasztókat, kötőanyagokat vagy tömítőanyagokat – pontosan szabályozott, nagy nyomáson szállítanak csöveken keresztül, a kompakt, G1/2-es PL típusú nyomásérzékelő az ideális választás. A frontmembrános kialakítás nem biztosít holtteret a közegeknek, ahol azok megtapadhatnának, így hatékonyan megakadályozható a vezeték eltömődése. A PL robusztusságával más igényes alkalmazásokban is kiemelkedő teljesítményt nyújt, például szivattyúkban, vízszűrésben vagy mobil gépekben.
Első peremmel egy síkban tömítve vagy rövidebb beépítési hossz
A PL15 ifm által szabadalmaztatott, rendkívül biztonságos tömítési koncepciója megakadályozza, hogy a mérőcsatlakozó menetes területére nagy nyomás alatt folyékony közegek, például víz vagy lakk kerüljenek, ott lerakódjanak, vagy a további folyamat során keveredjenek, sőt szennyezzék a későbbi közegeket.
A PL13 rövidített folyamatcsatlakozóval és lapos tömítéssel ideális választás a szabványos méretű T-idomokba és beépíthető adapterekbe történő beszereléshez.
PF nyomásérzékelő kijelzővel ellátott változatként
Azoknál az alkalmazásoknál, ahol hasonlóan igényes közegekkel kell dolgozni, és ahol a folyamatértékeket a gépen kell leolvasni, valamint a paraméterezést magán az érzékelőn kell elvégezni, a PF15 nyomásérzékelő jelenthet megfelelő alternatívát.