• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Érzékelők
  3. Kisméretű nyomástávadó integrált DIN szelepcsatlakozóval

Kisméretű nyomástávadó integrált DIN szelepcsatlakozóval

Gyors és egyszerű csere

A számos alternatíva ellenére sok berendezésben az érzékelők csatlakoztatására továbbra is szelepcsatlakozókathasználnak. Az ifm ezért a PT50 gyártási sorozattal mostantól kompakt nyomásérzékelőket is kínál integrált szelepcsatlakozóval. Ez azt jelenti, hogy az érzékelők mostantól könnyen beépíthetők a meglévő rendszerekbe, és csatlakoztathatók a meglévő kábelezéshez. Ez időt és költséget takarít meg.

Bevált technika és magas fokú IP-védettség

Az érzékelőket robusztus, tömítés nélküli, vékonyrétegű mérőcella jellemzi, amely egy kompakt, 19 mm kulcsnyílású házban kapott helyet. Az IP67 védettségi osztály megfelelő szelepcsatlakozóval érhető el (pl. E30447). Ez nagyobb működési megbízhatóságot biztosít a szelepcsatlakozóval ellátott, szabványos IP65-ös érzékelőkhöz képest.