• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Képfeldolgozás / Azonosítás
  3. Költséghatékony multikód olvasók igényes termelési környezetekhez

Költséghatékony multikód olvasók igényes termelési környezetekhez

Sokféleképpen alkalmazható

Az O2I2 sorozat új multikódos olvasóival az ifm electronic egy nagy teljesítményű, mégis költséghatékony megoldást kínál az igényes azonosítási feladatokhoz kompakt kivitelben.

Az O2I2 kódolvasók tipikus alkalmazási területei a termékkövetés a gyártósorokon, a komissiózás, a vezető nélküli közlekedési rendszerek pozíciójel-felismerése és a félvezetőiparban az érzékeny alkatrészek nyomon követése.

Kicsi és erős

A készülékek kompakt méretekben kaphatók, ezért tökéletesen megfelelnek a szűk beépítési helyeknek. A kis méret ellenére a készülékek nem kötnek kompromisszumot a teljesítmény tekintetében: Akár 50 kóddal és 60 képkockával másodpercenként a rendkívül dinamikus alkalmazásokat is képesek kezelni. A kódolvasók rendkívül megbízhatóan működnek még 3 m/s sebességű tárgyak esetén is. Az eszközök rugalmasan integrálhatók a meglévő rendszerekbe az Ethernet és RS232 interfészeken keresztül.

A többkamerás funkció további rugalmasságot kínál a változó kódhelyzetű alkalmazásokhoz: Több érzékelő együtt rögzíti a kódot, és az adatokat központilag, egy főeszközön keresztül adja ki.

Intelligens algoritmusok

A mélytanuláson alapuló AI-algoritmusok úttörő integrációja kivételes robusztusságot biztosít a hibákkal és kódhibákkal szemben, így a modern termelési környezetekben nélkülözhetetlen eszközzé válik. Ez a technológia a nagy pozicionálási pontosságával is lenyűgöző, még sérült kódok esetén is. Az automatikus képbeállítás és az intelligens előfeldolgozás jelentősen növeli a dekódolás hatékonyságát.

Egyszerű beállítás

A felhasználóbarát "Vision Assistant" PC-szoftverrel a készülékek gyorsan és egyszerűen paraméterezhetők - még az összetett azonosítási feladatok is pillanatok alatt megoldhatók.

Hozzáillő tartozékok

Az ifm a multikódolvasó csatlakoztatásához és felszereléséhez megfelelő csatlakozókábelek és rögzítőkonzolok választékát kínálja. Teljes áttekintést a készülékek termékoldalán talál.