• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. IIoT megoldások
  3. ifm Agent szoftver

ifm Agent szoftver

Sokoldalú interfész szoftver az Ipar 4.0-hoz

A ifm Agent egy nagy teljesítményű interfészszoftver, amely lehetővé teszi a gépek és a szoftvermegoldások közötti egyszerű és megbízható kommunikációt. Az ifm Agent számos interfész, többek között a Simatic S7, Modbus TCP, OPC UA és MQTT támogatásával maximális rugalmasságot biztosít. Az MQTT-n keresztüli kapcsolódás például lehetővé teszi az adatok külső felhőrendszerekbe történő továbbítását.

Függetlenül attól, hogy a termelési adatokat szoftveres megoldásokba kell továbbítani, vagy az információkat vissza kell táplálni a gépvezérléshez - az ifm Agent a forgatókönyvek széles skáláját lefedi.

Intuitív kezelőfelületének köszönhetően az ifm Agent olyan felhasználók számára is alkalmas, akik nem rendelkeznek mélyreható informatikai ismeretekkel. Ez azt jelenti, hogy a belső rendszerintegrátorok és a felhasználók egyaránt élvezhetik az egyszerű kezelhetőség és az azonnali üzemkészség előnyeit.

Jövőbiztos és sokoldalú integráció

A folyamatos frissítéseknek köszönhetően az ifm Agent mindig naprakész. Az új interfészek biztosítják, hogy a jövőbeni követelményeknek is megfeleljen.

Alkalmas mind zöldmezős projektekhez, mind a meglévő rendszerek utólagos felszereléséhez. A kétirányú kommunikációnak köszönhetően lehetővé teszi az adatátvitelt a moneo, valamint más célállomások, például adatbázisok és MES-rendszerek felé, illetve onnan1).

Az ifm Agent rugalmasan használható: Telepíthető közvetlenül Windows vagy Linux rendszerekre, vagy működtethető egy alkalmazáson keresztül. A kiválasztott beállításoktól függetlenül az Agent integrálható az IIoT platformba moneo . Ott az Agent zökkenőmentesen integrálódik a moneostruktúrába, és beépül a licenckezelésbe.

Tapasztalja meg, milyen egyszerű lehet az ipari kommunikáció az ifm Agent segítségével.

1) moneo információs pontok szükségesek lehetnek a MES-rendszerekhez való csatlakozáshoz.