- Termék újdonságok
- IO-Link
- helytakarékos I/O modul a kapcsolószekrényhez
helytakarékos I/O modul a kapcsolószekrényhez
A kapcsolószekrényben és a terepen való használatra
Az IO-Link be-/kimeneti modul leegyszerűsíti az érzékelők és aktuátorok integrálását hagyományos kábelezéssel a kapcsolószekrényben, valamint az IP-védettségre vonatkozó alacsony követelményekkel rendelkező terepi alkalmazásokban, például védett gépházakban vagy tisztatéri körülmények között.
Akár 16 készülék egyszerű digitalizálása
A be-/kimeneti modulon keresztül akár 16 készülék – érzékelők és/vagy működtetők – is csatlakoztatható. A rugós rögzítőrendszernek köszönhetően a konfekcionálás gyorsan és egyszerűen elvégezhető. A be-/kimeneti modul portjai rugalmasan paraméterezhetők be- vagy kimenetként.
Ha az érzékelők az IO-Link adatkommunikációs technológiához a be-/kimeneti modulon keresztül csatlakoznak, az érzékelői információk központilag, az IT-szinten olvashatók ki. Az IO-Link készülékek központilag és kényelmesen paraméterezhetők az IT-szinten keresztül is.
Feszültségellátás külső működtetőkhöz
A modul feszültségellátása egy IO-Link A portos masterről történik. Az összes be-/kimeneti eszköz teljes áramfelvétele akár 1 A is lehet, ami biztosítja a külső működtetők hatékony betáplálását.
Egyszerű szerelés alacsony helyigény mellett
Maga a be-/kimeneti modul is gyorsan telepíthető a beépített kalapsín-adapternek köszönhetően, és mindössze 43 milliméteres szélességével nagyon kevés helyet foglal el.