- Termék újdonságok
- Csatlakozás-technológia
- Árnyékolt ecolink M12 vezetékek nedves területekhez
Árnyékolt ecolink M12 vezetékek nedves területekhez

Érzékeny jelek védelme
Az élelmiszer- és italipari gyártóberendezésekben az árnyékolt csatlakozó vezetékek nélkülözhetetlenek az analóg érzékelőjelek továbbításához, mivel ezek érzékenyek az elektromágneses zavarokra. Az olyan zavarforrások, mint a gépek és a frekvenciaváltók jelzajt vagy torzítást okozhatnak, ami meghamisíthatja a mérési adatokat. Az árnyékolás megvédi a jeleket az ilyen hatásoktól, és pontos adatátvitelt biztosít. Ez elengedhetetlen a vezérlések pontosságának, a termelés minőségének és az üzembiztonságnak a garantálásához.
Az ecolink különlegessége
Az ecolink az ifm által kifejlesztett dugós csatlakozási megoldás, amelyet maximális megbízhatóság és tartósság jellemez. Az átgondolt kialakításnak köszönhetően a tömítés tartósan megbízható marad, még szerszámok nélküli szerelés esetén is. A mechanikus végütköző véd a túlhúzás ellen, és a beépített O-gyűrűvel együtt optimális tömítést biztosít. Ezenkívül a fűrészfog-kontúrral ellátott rezgéssel szembeni védelem biztosítja, hogy az anya még ütés- és rezgésterhelés esetén is biztonságosan rögzítve maradjon. Az ecolink a minőséget és a biztonságot jelenti az igényes ipari alkalmazásokban. Kompatibilis az ipari M8 és M12 csatlakozókkal.