- Termék újdonságok
- Csatlakozás-technológia
- Árnyékolt ecolink M12 vezetékek szerszámgépekhez
Árnyékolt ecolink M12 vezetékek szerszámgépekhez

Érzékeny jelek védelme
Az ipari gyártóberendezésekben az árnyékolt csatlakozó vezetékek nélkülözhetetlenek az analóg érzékelőjelek továbbításához, mivel ezek érzékenyek az elektromágneses zavarokra. Az olyan zavarforrások, mint a gépek és a frekvenciaváltók jelzajt vagy torzítást okozhatnak, ami meghamisíthatja a mérési adatokat. Az árnyékolás megvédi a jeleket az ilyen hatásoktól, és pontos adatátvitelt biztosít. Ez elengedhetetlen a vezérlések pontosságának, a termelés minőségének és az üzembiztonságnak a garantálásához.
Az ecolink különlegessége
Az ecolink az ifm által kifejlesztett dugós csatlakozási megoldás, amelyet maximális megbízhatóság és tartósság jellemez. Az átgondolt kialakításnak köszönhetően a tömítés tartósan megbízható marad, még szerszámok nélküli szerelés esetén is. A mechanikus végütköző véd a túlhúzás ellen, és a beépített O-gyűrűvel együtt optimális tömítést biztosít. Ezenkívül a fűrészfog-kontúrral ellátott rezgéssel szembeni védelem biztosítja, hogy az anya még ütés- és rezgésterhelés esetén is biztonságosan rögzítve maradjon. Az ecolink a minőséget és a biztonságot jelenti az igényes ipari alkalmazásokban. Kompatibilis az ipari M8 és M12 csatlakozókkal.