- Termék újdonságok
- IO-Link
- Programozható frekvencia-áram-átalakító
Programozható frekvencia-áram-átalakító

Meghajtás-felügyelet
Számos ipari területen a meghajtásoknak vagy más forgó gépeknek definiált sebességgel kell működniük. A tengelyeken vagy hajtókerekeken elhelyezett külső érzékelők segítségével fordulatszám-függő jelek generálhatók és elemezhetők ezen frekvencia-áram-átalakítók segítségével. A meghajtás károsodása, például a kipörgő vagy akár elszakadt ékszíj, az előírt értékek összehasonlításával időben észlelhető, és egy kapcsolójel révén jelezhető. Ezzel egyidejűleg a készülék a fordulatszámmal arányos áram- vagy feszültségjelet ad ki, amely továbbítható egy fölérendelt vezérlésbe, vagy felhasználható más szabályozási folyamatokhoz.
Nagy teljesítményű kiértékelő egység
A mérési érték digitális formában továbbítható az IO-Linken keresztül. Az átfogó paraméterezési lehetőségek is kényelmesen beállíthatók, például az analóg kimeneti jelek méretezése vagy a kapcsolási pontok. Különösen praktikus: A kiértékelő egység 24 V DC és 110...250 V AC feszültséggel is üzemeltethető. A készülék 24 V egyenáramot biztosít az érzékelő ellátásához.