- Termék újdonságok
- Csatlakozás-technológia
- L-kódolt 16 A energiaelosztók
L-kódolt 16 A energiaelosztók
Nagy teljesítményű fogyasztók számára
Az L-kódolt passzív energiaelosztók elvileg hasonlóak a „többszörös aljzatokhoz”, és akár 16 A terhelhetőséget is lehetővé tesznek. Ezáltal ideálisak olyan nagy teljesítményű készülékek, mint például szelepfejek, meghajtások-érzékelők, motorvezérlők, IO-Link masterek vagy vezérléskomponensek áramellátására.
Gyakran közvetlenül tápegységekhez kerülnek csatlakoztatásra, hogy növeljék a rendelkezésre álló kimenetek számát. Az egyszerű elosztási lehetőségeknek köszönhetően azonban a modulok a helyszínen is rugalmasan használhatók a készülékek áramellátására.
Robusztus az igényes alkalmazásokhoz
A teljesen tokozott modulokat és az ecolink M12 dugaszoló csatlakozókat kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy hosszú távon ellenálljanak az ütés- és rezgésterhelésnek. További előny: Az ecolink-csatlakozók kompatibilisek az iparág összes szabványos M12-es dugaszoló csatlakozójával. A maximális tömítettség érdekében ajánlott az ifm-ecolink dugaszoló csatlakozók használata. A szürke házzal ellátott változat pedig ideálisan megfelel az élelmiszeripar és italgyártás követelményeinek. A PA-ból készült robusztus ház, a nemesacél dugaszoló csatlakozók és a magas IP69K védettség még gyakori és intenzív tisztítási folyamatok esetén is megbízható működést biztosít.