• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Érzékelők
  3. Kézi készülék az egyszerű szivárgásérzékeléshez

Kézi készülék az egyszerű szivárgásérzékeléshez

Az észlelt szivárgások gyors lokalizálása

A szivárgások lokalizálására szolgáló kézi készülék ideális kiegészítője a sűrítettlevegő-hálózat érzékelő-alapú felügyeletének. A szivárgás először adatelemzéssel rögzíthető és térben lokalizálható. A kézi készülékkel gyorsan és egyszerűen azonosítható, mérhető és dokumentálható a szivárgás már 0,1 liter/perc veszteségtől kezdve.

A szivárgás költségei mindig szem előtt

Az SDL100 30 ultrahangos mikrofonnal, lézeres távolságméréssel, kamerával és 3,5 colos kijelzővel rendelkezik. A mikrofonok még nagy környezeti hangerősség mellett is érzékelik a szivárgások által keltett zajt. A nem hallható ultrahang átalakításra és hangjelként a fejhallgatóra kiadásra kerül. Ezen kívül a szivárgás megjelenik a kijelzőn a kamera élőképén is. Az aktuális sűrítettlevegő-veszteség és a felmerült költségek is megjelenítésre kerülnek.

Egyszerűsített jelentések az ISO 50001 szerint

Az SDL100-on a helyszínen a szivárgásra és a karbantartási intézkedésekre vonatkozó összes információ digitálisan rögzíthető, majd egy pendrive segítségével átvihető az ingyenes szoftverbe. Ez leegyszerűsíti az ISO 50001 szerinti jelentések készítését.

How to: SDL100 Leak Detector / Hardware

How to: SDL100 Leak Detector / Software