- Termék újdonságok
- IO-Link
- Terepi használatra alkalmas IO-Link master OPC UA-szerverrel
Terepi használatra alkalmas IO-Link master OPC UA-szerverrel
A multiprotokoll biztosítja a vezérlés szabad kiválasztását
A SolutionBlock típusú, terepi használatra alkalmas IO-Link master új komfortfokozatot kínál a berendezések digitalizálásában: A multiprotokoll lehetővé teszi a PROFINET vagy az EtherNet/IP szabad választását terepi buszként, ami növeli a rugalmasságot a különböző vezérlésekhez való csatlakoztatásban, és ezáltal csökkenti a készlettartási szükségletet.
OPC UA szerver és IODD-interpreter a masterbe integrálva
Ezen kívül az integrált OPC UA szerver és a kiegészítő IoT-port egyszerű, közvetlen csatlakoztatást tesz lehetővé az IT-szinthez. Az integrált IODD-interpreternek köszönhetően az érzékelőadatok közvetlenül az IO-Link masterben olvasható információvá kerülnek átalakításra, ami még egyszerűbbé teszi a szoftveres adatkiértékelést.
Adatcsökkentés a moneo configure bővítmény segítségével
A moneo configure bővítmény segítségével kiválaszthatja és csökkentheti egy IO-Link készülék ciklikus adatait. A SolutionBlock típusú IO-Link-master az összes folyamatértéket megkapja az IO-Link készülékektől, de csak a kiválasztott információkat továbbítja a vezérlésnek. Ez jelentősen csökkenti a ciklikus adatkommunikációt a terepi buszon.