- Termék újdonságok
- Csatlakozás-technológia
- DIN A szelepdugasz ecolink-technológiával
DIN A szelepdugasz ecolink-technológiával
Az ecolink előnyei mostantól a szelepcsatlakozónál is érvényesek
Szerszámok nélküli szerelés
A központi rögzítőcsavar speciális kontúrja lehetővé teszi a szerszámok nélküli szerelést az optimális meghúzási nyomatékig. A fix ütköző megakadályozza a túlhúzást, míg a süllyesztett fogantyúk biztonságos fogást biztosítanak.
Védelem a véletlen kioldás ellen
A reteszelés megakadályozza a központi csavar véletlen kioldódását, még rezgések esetén is.
LED kijelző
A körkörösen látható LED-gyűrű egyesíti az állapotkijelzést és a tömítési funkciót.
Optimális tömítés
A mechanikus fix ütköző révén max. 30 %-ra szorítja össze a tömítést, így biztosítva a maximális védelmet a nedvességgel szemben. Elveszíthetetlen és kompatibilis a különböző ellenkontúrokkal.