• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

Higiénikus átfolyásérzékelő IO-Linkkel

Nincs több vakfolt a digitális folyamatban

Az SM Foodmag mágneses-induktív átfolyásérzékelő új szintre emeli a folyékony és krémes élelmiszerek átfolyásmérését. Az IO-Linkkel felszerelt érzékelő az első a maga nemében, amely lehetővé teszi a digitális adatátvitelt a folyamatból, ezzel megszüntetve az utolsó vakfoltot a digitalizált, átlátható termelési folyamatban. A helyszínen maga a kijelző és a mindenhonnan látható állapotjelző LED tájékoztat az aktuális állapotról. A kijelző nélküli érzékelőváltozat olyan beépítési helyzetekben használható, amikor nincs szükség a folyamatértékek megjelenítésére.

Mindent mér, ami fontos

Az érzékelő érzékeli az aktuális átfolyást, a teljes mennyiséget és az átfolyás irányát, valamint a közeg jelenlétét (gyakran ürescső-detektálásként jelölve). Ezenkívül a vezetőképesség és a hőmérséklet továbbításra kerül a vezérlésbe és az IT-szintre. Ez csökkentheti a berendezésben a további mérési pontok szükségességét.

Kényelem, tisztaság, biztonság

Az SM Foodmag integrálása szinte magától megy. Szabadalmaztatott kábeleinkkel kombinálva a szabványos M12-es csatlakozás gyors, víz ellen szigetelt és hibamentes kapcsolatot biztosít az adatinfrastruktúrához. A megszokott beépítési méretek, valamint a rugalmasan választható tömítések és folyamatadapterek lehetővé teszik az egyszerű integrációt akár meglévő berendezésekbe is.

A termékek