- Termék újdonságok
- IIoT megoldások
- Ipari felhasználásra alkalmas LTE 4G router
Ipari felhasználásra alkalmas LTE 4G router
Interfész a berendezés és a felhő között
Az ifm Industrial LTE 4G routere különböző területeken kerül alkalmazásra, ahol megbízható internet- vagy felhőkapcsolatra van szükség, de vezetékes IT-infrastruktúra nem áll rendelkezésre. Ennek oka lehet például a nagy távolság, amely miatt a hálózati csatlakozás nem gazdaságos, vagy az, hogy a berendezés még tervezési fázisban van.
A router költséghatékony és gyors megoldást kínál e kihívások leküzdésére és a megbízható internetkapcsolatot biztosítására az alkalmazások számára.
Az edgeDevice eszközök például az Ethernet-porton keresztül tárolhatják a releváns gépadatokat a felhőszolgáltatásokban. Az ifm moneo cloud révén az ifm olyan IIoT-platformot kínál Önnek, amely programozási ismeretek nélkül is alapvető funkciókat biztosít a gépek rendelkezésre állásának, a folyamatminőségnek és az energiafogyasztásnak az optimalizálásához.
A router ezen kívül az ipari környezetekben a távoli hozzáférés és a távoli diagnosztika szempontjából is előnyös választás.
Egyszerű és védett szerelés
Az M50 csavaros csatlakozásnak köszönhetően a kapcsolószekrényekbe való beépítés könnyedén megoldható, a készülék felső része pedig IP66 / IP67 védettséggel rendelkezik. Az opcionális tartozékkészlet (E90001) kiterjeszti ezt a védelmet a teljes házra, és lehetővé teszi az 50...150 mm átmérőjű falakra vagy oszlopokra történő egyszerű felszerelést.