• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Érzékelők
  3. A Vortex átfolyásérzékelők új generációja

A Vortex átfolyásérzékelők új generációja

Bevált elv újratervezve

Új kialakítás, nagyobb robusztusság és bizonyított pontosság: Az örvényérzékelők új generációja minden téren lenyűgöző belső és külső értékeivel, így az ultratiszta víz, a vízalapú közegek és a glikolos oldatok áramlásmérése minden eddiginél egyszerűbbé válik.

Az új kialakításnak és az új anyagoknak köszönhetően a belső tömítések száma minimálisra csökkent: A ház és a zavarótest egyetlen öntvényből készül, ami nagy nyomásállóságot és hőmérsékletállóságot biztosít.

Ellenállóbb a hidrolízissel, nyomással és hőmérséklettel szemben

A felhasznált anyagot a hidrolízissel szembeni magas ellenállóképesség jellemzi, ami kedvezően hat a készülék élettartamára. Ezen kívül az anyag ellenáll a mikrobiológiai támadásnak is, ami csökkenti a legionella kialakulásának veszélyét különösen a hűtővízkörökben.

Azonos beépítési méretek

A meglévő Vortex-generáció beépítési méretei átvételre kerültek, hogy az új generációra való átállás zökkenőmentesen történjen.

A termékek