- Termék újdonságok
- IO-Link
- Mérőszenzorok bekötése közvetlenül az IO-Linkbe
Mérőszenzorok bekötése közvetlenül az IO-Linkbe
Mérőszenzorok digitalizálása IO-Linkhez
Az IO-Link az intelligens érzékelők és készülékek integrációjára szolgáló intelligens interfészként vált ismertté a különböző iparágakban. Mindazonáltal a hagyományos hőmérséklet-érzékelőket (Pt100 / Pt1000 elemek vagy termikus csatlakozók) még mindig széles körben használják számos gépben és berendezésben, amelyeket a központi vezérléshez kell csatlakoztatni. Az új IO-Link mérőmodulokkal akár négy hőmérséklet-érzékelő is csatlakoztatható egy IO-Link master porthoz, opcionálisan 2-, 3- vagy 4-vezetékes csatlakozási technológiával. Az M12-es csatlakozódugó pin-konfigurációja az IO-Link paraméterezés révén testre szabható.
A mérési érték beállítása
Különösen a termikus csatlakozóelemekkel végzett hőmérsékletmérésnél jellemző, hogy a vezetékekben és érintkezőkben használt fémek jelentősen befolyásolják a mérési értéket. A mérési érték ezért a „Cold junction offset” és a „Temperature zero point calibration” paraméterek segítségével a használt mérővezetékhez igazítható.
Egy széles számtartománynak nagy felbontású lefedése érdekében a mérési érték a folyamatadatokban „lebegő számként” jelenik meg.
Termékelőnyök
4 port a hőmérséklet-érzékelők közvetlen csatlakoztatásához
A modulhoz akár 4 Pt100, Pt1000 elem és termikus csatlakozó is csatlakoztatható szabványos M12-es csatlakozókon keresztül.
A legkisebb hőmérsékleti trendek is felismerhetők
A finom belső felbontásnak köszönhetően már a mindössze 0,01 °C-os hőmérsékletváltozások is pontosan érzékelhetők.
Nagy pontosság
A teljes mérési tartományban 0,3 %-os pontosság érhető el.
Robusztus kialakítás
A kiváló minőségű anyagok lehetővé teszik a magas IP67 (narancssárga ház) és IP69K (szürke ház) védettséget.
Alkalmazások
Hőmérsékletmérés termoplaszt formázásnál
A nagyméretű műanyag alkatrészek termoplaszt formázással történő gyártása során a műanyag lemezeket felmelegítik és présgépben egy formakontúrba préselik. A melegítési és préselési fázisban a szerszámban lévő hőmérséklet több hőmérséklet-érzékelő segítségével precízen ellenőrzésre és szabályozásra kerül. A lenyűgöző, 0,01 °C-os felbontásnak köszönhetően a hőmérséklet-érzékelők még a legfinomabb hőmérsékleti trendeket is érzékelik. A kompozit anyagok gyártásánál, pl. az autók ajtóborításaihoz vagy műszerfalaihoz használt anyagoknál, a gyártási folyamat hasonló.
Hőmérséklet-ellenőrzés a bányászatban
A bányászatban az IO-Linknek köszönhetően a digitalizált hőmérséklet-mérési értékek pontosan és veszteségmentesen továbbíthatók nagy távolságokra. Ezen kívül nem kell minden egyes érzékelőt a kapcsolószekrényig kábelezni, mivel a robusztus IO-Link modul közvetlenül a terepen kerül felszerelésre.