• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

Fok pontosságú pozicionáló ipari szerelvényekhez

Szelepek pozícionálása

A pozícionálók arra szolgálnak, hogy a szelepsapkákat és a golyóscsapokat pontosan a kívánt pozícióba mozdítsák a vezérlési szintről érkező jel alapján, amely százalékban kifejezve adja meg a szelep nyitási fokát.

Az ifm által kifejlesztett pozícionáló az ismert MVQ érzékelőegységen alapul, és egy új szabályozó egységgel egészül ki. A csatlakoztatott mágnes szelep az MVQ-ba integrált algoritmusai segítségével pontosan vezérelhető. A beszívott és az elvezetett levegő szabályozásával a szelepsapka megbízhatóan a kívánt pozícióba kerül, és ott biztonságosan megtartásra kerül. A pozícionáló vizuális és vezérléstechnikai visszajelzést ad, amikor a szerelvény a kívánt pozícióba ért.

Az üzembe helyezés hatékonyságának és felhasználóbarátságának maximalizálása érdekében a készülék többféle betanítási móddal rendelkezik. Ezenkívül kifejlesztésre került egy öntanuló algoritmus, amely folyamatosan figyeli, javítja és bővíti a pozícionáló teljesítményét.

Teljes készlet

Az MVQ pozicionálót teljes készletként szállítjuk, amely az MVQ301 érzékelő és vezérlő egységből, egy pneumatikus mágnes szelepből, egy fojtólemezből és egy Y-kábelből áll. Moduláris felépítésének köszönhetően könnyen felszerelhető közvetlenül a meghajtás NAMUR-interfészére. Különböző készletváltozatok állnak rendelkezésre, amelyek például az áramellátás vagy a sűrített levegő meghibásodása esetén tanúsított viselkedésükben különböznek egymástól.