- Termék újdonságok
- Érzékelők
- Polipropilén anyagú vezetőképesség-érzékelő
Polipropilén anyagú vezetőképesség-érzékelő
Szűrőberendezésekhez, hajózáshoz vagy adagolóállomásokhoz
Az LDL400 az ifm jól bevált LDL200 induktív vezetőképesség-érzékelőjének polipropilénből készült változata. Anyagi tulajdonságai miatt ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol a fémből készült érzékelők hajlamosak a korrózióra: A sós környezeti levegővel vagy más agresszív, savas vagy lúgos közeggel, pl. tisztítószerekkel való közvetlen érintkezés nem jelent problémát az LDL400 számára. A nyolc milliméteres átmérőjű mérőcsatorna biztosítja a közeg optimális átfolyását, és minimálisra csökkenti az eltömődések kockázatát.
Folyamatos, hőmérséklet-kompenzált mérés
Az érzékelő folyamatosan méri a közeg vezetőképességét 100 és 2 millió µS/cm közötti tartományban, és ezt hőmérséklet-kompenzált digitális vagy analóg értékként adja ki. Ezen kívül a NaCl százalékos koncentrációja az ultratiszta vízben aciklikusan lekérdezhető. Ez azt jelenti, hogy az LDL400 univerzálisan használható szinte minden elképzelhető vízkezelési alkalmazásban. Az EU RO MR Group MR tanúsítványa leegyszerűsíti az LDL400 integrálását a hajóautomatizálási alkalmazásokba.